You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Pasarela ISOBUS para maquinaria agrícola

Pasarela ISOBUS para maquinaria agrícola

La agricultura inteligente y eficiente, ahora más fácil

La pasarela ISOBUS permite integrar de forma sencilla las funcionalidades ISOBUS relevantes para la agricultura inteligente en el programa de control de implementos agrícolas. Gracias a la biblioteca de funciones ISOBUS suministrada, la visualización del implemento se puede configurar de forma rápida y cómoda utilizando CODESYS V2.3 o V3.5.

El procesamiento optimizado de los datos permite transmitir solo los valores que se desean mostrar en la pantalla del vehículo tractor. Esto reduce considerablemente la carga del bus de datos.

Utilización de todas las funciones del controlador de tareas

Además del terminal virtual y de la función AUX-N (función de control auxiliar), a través de la pasarela ISOBUS también se pueden utilizar todas las funciones de automatización del controlador de tareas: TC-Basic (controlador de tareas básico), TC-Geographic (controlador de tareas con geolocalización) y TC-Section Control (controlador de secciones). Gracias al conector M12, la pasarela ISOBUS se puede conectar fácilmente a todos los controladores para maquinaria móvil de ifm a través de la interfaz CAN, incluso con posterioridad.

El uso de la pasarela ISOBUS certificada por la AEF no conlleva ningún coste adicional de licencia.