- Novedades de productos
- Sensores
- Sensor de conductividad de polipropileno
Sensor de conductividad de polipropileno

Para sistemas de filtrado, transporte naval o estaciones de dosificación
El LDL400 es la versión en polipropileno del reconocido sensor inductivo de conductividad LDL200 de ifm. Las propiedades de su material lo convierten en la opción ideal para aplicaciones en las que los sensores metálicos tienden a corroerse: el contacto directo con el aire ambiente salino u otros fluidos agresivos, ácidos o alcalinos, como los productos de limpieza, no supone ningún problema para el LDL400. Con un diámetro de ocho milímetros, el canal de medición garantiza un flujo óptimo del fluido y minimiza el riesgo de obstrucciones.
Medición continua compensada por temperatura
El sensor mide continuamente la conductividad de un fluido en un rango de 100 a 2 millones de µS/cm y la emite como valor digital o analógico compensado por temperatura. Además, también se puede obtener de forma acíclica la concentración porcentual de NaCl en agua ultrapura. De este modo, el LDL400 puede utilizarse de forma universal en casi todas las aplicaciones imaginables de tratamiento de aguas. El certificado MR del grupo RO MR de la UE simplifica la integración del LDL400 en aplicaciones de automatización naval.