- Novedades de productos
- Sensores
- Sensores mecatrónicos de caudal para aceites
Sensores mecatrónicos de caudal para aceites

Resiste sin problemas las duras condiciones de la industria pesada
Cuanto más duro es el entorno del proceso, mayor es la carga que deben soportar los sensores utilizados. El nuevo sensor mecatrónico de caudal SB, específico para aceites viscosos, es la elección correcta para estas aplicaciones.
Ofrece la combinación perfecta entre precisión, flexibilidad y robustez, como se requiere en la industria pesada o en el sector del acero. Las altas presiones, los cambios de temperatura y las burbujas de aire en el fluido no suponen un problema para el sensor.
Elevado rendimiento
Gracias al uso de una mecánica adaptada a la aplicación y a un complejo ajuste realizado en la producción, el nuevo SB, como todos los otros sensores de su gama, está diseñado para alcanzar la máxima precisión y un mínimo tiempo de respuesta. La compensación de temperatura integrada y la calibración especial del aceite garantizan exactos resultados de medición incluso en caso de fluctuaciones de los valores de temperatura y viscosidad.