• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Sensores táctiles Eternity para el control de máquinas

Control ergonómico de máquinas y procesos

Se acabaron los dedos y muñecas doloridos y la incertidumbre sobre el estado del proceso: con los sensores táctiles Eternity se pueden controlar máquinas y procesos con un ligero toque del dedo. La sensibilidad del sensor táctil se puede ajustar al entorno de trabajo correspondiente para que funcione de forma fiable en todo momento, incluso con adherencias.

Seguridad permanente y conformidad con la FDA

Gracias al grado de protección IP69K y a la capacidad de omitir salpicaduras de agua, el KTE es seguro incluso en entornos húmedos. El agua no penetra en el interior, y las salpicaduras de agua, por ejemplo durante los procesos de limpieza, se distinguen del accionamiento deliberado del botón. Un dato importante para la industria alimentaria: cuando se instala con la junta E12840 disponible opcionalmente, el KTE cumple los requisitos de la FDA. Esto también es indicativo de un funcionamiento fiable a largo plazo. Te damos nuestra palabra. Y una garantía de 5 años.

Agrupación de sensores, operaciones de red

Para operaciones de red, se pueden conectar hasta dos sensores adicionales o incluso interruptores mecánicos a un sensor táctil. Si un maestro IO-Link de 8 puertos agrupa las señales de forma descentralizada sobre el terreno, se pueden integrar hasta 24 equipos.

Botones, interruptores, colores: descubre la nueva variedad

Para una señalización visual clara, los sensores táctiles, que también están disponibles como simples indicadores luminosos, pueden adoptar cualquier color RGB y mostrarlo de forma fija o en modo intermitente. Independientemente de si el KTE funciona con o sin IO-Link, están disponibles funciones de conmutación versátiles: como botón o interruptor, normalmente cerrado o normalmente abierto, con o sin temporización.

Productos