• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Detectores capacitivos según la aplicación
  2. Novedades

Sensores táctiles capacitivos hechos para la eternidad

Los sensores táctiles se utilizan en una amplia gama de aplicaciones: desde la apertura o el cierre de puertas hasta el restablecimiento tras una parada de la instalación. Gracias a sus propiedades, los nuevos sensores táctiles Eternity facilitan aún más el manejo de instalaciones y máquinas.

  • Los sensores táctiles utilizan luces LED RGB para señalizar diversas informaciones de la instalación. Hay disponibles hasta cinco colores, que se pueden definir fácilmente a través de IO-Link.
  • La nueva gama de sensores táctiles KTE se complementa con el indicador luminoso KTV del mismo diseño. De este modo, se ofrece una interfaz de usuario estandarizada.
  • Gracias a la precisa detección capacitiva de los dedos, basta un ligero toque para accionar los sensores, lo que aumenta la ergonomía en el puesto de trabajo.
  • La sensibilidad de los sensores se puede ajustar a las condiciones ambientales. Esto permite omitir las salpicaduras de agua o las adherencias de forma fiable.

El sensor táctil capacitivo en detalle

Ventajas de los productos KTE y KTV

Tuerca diseñada especialmente para el montaje manual
El diseño especialmente desarrollado de la corona de la tuerca permite el apriete firme con la mano o con la punta de los dedos, incluso en espacios de instalación reducidos.

Omisión de adherencias o salpicaduras de agua
La sensibilidad de la superficie de accionamiento puede adaptarse a las condiciones del entorno. Así se evita de forma fiable que las adherencias y las salpicaduras de agua provoquen errores de conmutación.

Posibilidad de ajustar la sensibilidad en función de la aplicación
El sensor se puede configurar para un funcionamiento con o sin guantes.

Manejo ergonómico
La detección capacitiva de los dedos permite un accionamiento sin fuerza ni presión. Un ligero toque con el dedo basta para accionar los sensores. De este modo se protegen los dedos y las muñecas.

Adaptable a cada ámbito de aplicación
Los colores configurables de los botones y los indicadores luminosos, así como las tapas con símbolos intercambiables, ofrecen la máxima flexibilidad y una clara asignación de funciones del sensor en cada ámbito de aplicación.

Fácil limpieza de los sensores
Gracias a su superficie lisa, los sensores son fáciles de limpiar. La conmutación sin desgaste y una carcasa 100% estanca hacen que el equipo esté hecho para durar.

Un sensor para todas las aplicaciones
Los sensores se pueden configurar como interruptores, pulsadores o interruptores de enclavamiento.

Control manual de los sensores táctiles


Control de las entradas digitales mediante animación interactiva

La animación muestra cómo se pueden controlar las entradas digitales de los sensores táctiles KTE sin IO-Link utilizando, por ejemplo, los cables en Y EVC847 y EVC848:
Al hacer clic en los sensores táctiles 2 y 3, su salida controla el cambio de color del sensor táctil 1. Al hacer clic en "Sensor maestro 1" se sobrescriben las señales presentes en las entradas.

Conexión del sistema de sensores táctiles

Preguntas frecuentes sobre los sensores táctiles capacitivos

Productos