• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Nueva generación de caudalímetros Vortex

Rediseño de un sistema de eficacia probada

Nuevo diseño, mayor robustez y precisión probada: la nueva generación de caudalímetros Vortex convence por sus valores internos y externos en toda la línea y hace que la medición del caudal de agua desionizada, agua potable o agua de refrigeración sea más sencilla que nunca.

Gracias al nuevo diseño y a los nuevos materiales, se ha reducido al mínimo el número de juntas internas: la carcasa y el deflector están hechos de una sola pieza, lo que garantiza una alta resistencia a la presión y estabilidad térmica.

Más resistente a la hidrólisis, la presión y la temperatura

El material utilizado se caracteriza por una gran resistencia a la hidrólisis, lo que repercute positivamente en la vida útil del equipo. Además, el material es resistente a ataques microbiológicos, lo que reduce el riesgo de formación de legionela, especialmente en los circuitos de agua de refrigeración.

Dimensiones de instalación idénticas

Se han adoptado las dimensiones de instalación de la generación Vortex existente, de modo que el cambio a la nueva generación se realiza sin problemas.

Posibles aplicaciones del caudalímetro Vortex

Los sensores Vortex miden de forma fiable el caudal en aplicaciones con agua y fluidos de base acuosa. De este modo, no solo se puede garantizar la capacidad de enfriamiento en las aplicaciones con agua de refrigeración, sino que también se puede regular la cantidad correcta de agua para el cultivo de plantas en interiores. Los casos de uso muestran aplicaciones ya implementadas por nuestros clientes.

Productos