You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. O2U5: dos sensores de visión en uno

O2U5: dos sensores de visión en uno

Opciones versátiles de inspección

El O2U5 ofrece al usuario posibilidades de combinación casi ilimitadas en la inspección 2D. Las superficies y los contornos de los objetos se pueden analizar ahora simultáneamente con códigos QR o de barras. Por ejemplo, el código QR puede utilizarse para comprobar si el componente se corresponde realmente con el pedido, mientras que los análisis de contornos y superficies pueden utilizarse para realizar el control de calidad final antes del montaje.

Integración adaptada, configuración sencilla

Las múltiples combinaciones de las que ahora dispone el usuario para el control de calidad se pueden gestionar fácilmente gracias al Vision Assistant de ifm. El software de fácil manejo está disponible de forma gratuita. En él se pueden ajustar la interfaz, la exposición y otros parámetros del O2U5. Además, los numerosos preajustes de aplicación (asistentes) ofrecen una potente ayuda para una rápida puesta en marcha. Si es necesario sustituir el equipo, los parámetros guardados se pueden transferir rápidamente al nuevo equipo gracias a la memoria extraíble.
Para obtener la máxima precisión de ajuste en la aplicación, se puede seleccionar la combinación adecuada de iluminación y objetivo.

Productos