• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Sensor universal O2U: lector de códigos y detector de objetos en uno

El primer sensor de visión con IO-Link

Los sistemas de visión son indispensables en muchas aplicaciones, especialmente para la identificación de códigos en los controles de calidad o para la inspección de componentes. El O2U surge del éxito de sus predecesores, el O2I5 y el O2D5, que ya han resuelto numerosas aplicaciones industriales. Este nuevo equipo universal reúne todas las prestaciones de sus predecesores, por lo que ofrece simultáneamente la posibilidad de:

  • Analizar diferentes tipos de códigos, como códigos 1D y 2D o caracteres (OCR).
  • Detectar con fiabilidad superficies y contornos de componentes, así como comprobar su calidad.
  • Rastrear dinámicamente objetos gracias a la función de anclaje.
  • Medir componentes, así como detectar la posición y la orientación.
  • Gracias a la calibración de sensores robóticos, la información sobre las posiciones y orientaciones de los objetos se puede enviar directamente al robot en el sistema de coordenadas adecuado.

Este conjunto de tareas ofrece multitud de nuevas posibilidades para resolver tanto las aplicaciones existentes como las nuevas.

Información detallada del O2U

Ventajas del O2U

Un equipo universal con todas las funciones disponibles
El nuevo equipo ofrece una combinación de diferentes funciones como la inspección de superficies, la detección de contornos, la lectura de códigos 1D y 2D, el reconocimiento de caracteres (OCR) y varias funciones de anclaje para el seguimiento de componentes.

Compatible con todas las interfaces habituales
Se admiten las siguientes interfaces: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP e IO-Link.

Fácil puesta en marcha y manejo con el ifm Vision Assistant
El manejo de nuestros sensores de visión con el "ifm Vision Assistant" es sencillo e intuitivo, ya que no se requieren conocimientos de programación.

Opciones de filtro versátiles para una detección fiable de los objetos
Las distintas opciones de color y filtros de polarización permiten adaptar el sensor a una amplia gama de aplicaciones y ambientes, garantizando así una detección fiable de los objetos.

Fiabilidad de la supervisión en tiempo real y la sustitución de equipos
La supervisión en tiempo real mediante el control de factores, como los parámetros de la imagen, la imagen en tiempo real o las zonas de búsqueda (ROI), permite detectar las desviaciones y corregirlas lo antes posible transfiriendo la imagen de referencia en el momento de sustituir el equipo.

Resistencia frente a la luz externa
El sensor es extremadamente resistente a los efectos de la luz externa, dado que utiliza varias imágenes con distintos parámetros de captura.

Aplicaciones para el O2U

Industria del automóvil
El sensor lee el código de barras de la puerta de un vehículo para identificar el objeto, a la vez que realiza un análisis de contornos para comprobar las dimensiones.

Robótica y montaje
El robot primero lee el código y, a continuación, realiza una búsqueda de componentes con la intención de colocar el producto adecuado en la caja.

Intralogística
El sensor registra las dimensiones de los palés, a la vez que lee los códigos disponibles.

Proveedores de la industria del automóvil y procesamiento de metales
Mientras se realiza un análisis de contornos del componente perforado, se lee un código 2D marcado con punzonado para un posterior seguimiento del componente.

Sistemas de automatización y control
En función de los códigos leídos, se realiza una inspección de calidad específica de cada componente.

Industria del envasado
Mientras se leen la fecha de caducidad y el número de serie, el sensor comprueba que la etiqueta se ha pegado de forma correcta.

Características del O2U

Activación e integración del sistema

La captura de imágenes se puede activar mediante un sensor binario en la entrada de activación (por ejemplo, un sensor de luz) o un comando a través de la interfaz de proceso (EtherNet/IP o TCP/IP). También es posible un registro continuo con una frecuencia de imagen fija.

Para una fácil integración de los sensores de activación y los elementos de iluminación externos, ifm ofrece repartidores en Y. Ver EVC847 (para sensores de activación) y EVC848 (para iluminación externa).

  1. Sensor de visión O2D5xx
  2. PC para la parametrización
  3. PC industrial o PLC para la evaluación y el control
  4. Sensor de activación binario
  5. Suministro de tensión
  6. Fuente de iluminación adicional opcional

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Fácil integración con IO-Link, dado que el sensor universal O2U se puede incorporar directamente en una infraestructura IO-Link existente
  • Aprendizaje sencillo de los ajustes de la aplicación en el sensor
  • Software Vision Assistant para tareas de visión complejas
  • Datos a través de IO-Link en el estándar rápido COM3, división automática en bloques de datos
  • Los parámetros de los sensores se pueden configurar directamente desde el sistema de control para facilitar su adaptación a productos o procesos operativos cambiantes

Calculadora de campos de visión para la selección de productos

Preguntas frecuentes sobre los sensores de visión O2