- Novedades de productos
- Sensores
- Convertidor de señal de temperatura para aplicaciones industriales y asépticas
Convertidor de señal de temperatura para aplicaciones industriales y asépticas

Digitalización de la medición de temperatura
El convertidor de señales de medición transforma los valores de resistencia de las sondas de temperatura en señales analógicas y de conmutación estándar. Gracias a IO-Link, el valor de medición también se puede transmitir de forma digital sin pérdidas. Esto hace que el convertidor de temperatura sea un componente importante para el reequipamiento digital de instalaciones existentes.
Utilización versátil
Gracias a la conexión de 2, 3 o 4 hilos, el convertidor de señal de temperatura se puede conectar a todos los elementos PT estándar (PT100/PT1000) directamente o mediante un cable de conexión. Su pequeño formato también es adecuado para aplicaciones difíciles, ya que el convertidor puede montarse en un lugar seguro, lejos de la sonda.
Plug & play
Una vez conectado el convertidor de temperatura al elemento de medición, este lo reconoce automáticamente. Si el escalado del rango de medición ajustado en fábrica cumple los requisitos de la aplicación, no es necesario realizar más ajustes. Si es necesario, el usuario también puede ajustar el escalado de forma sencilla a través de IO-Link.
Minimizar la complejidad del montaje y las fuentes de error
Gracias a la utilización de dos conectores M12 estándar, se reduce al mínimo la complejidad de montaje del convertidor de señales TP en comparación con los transmisores de cabezal o con montaje en carril DIN convencionales. También se eliminan las fuentes de error, como p. ej. los bornes de conexión.
Ajuste individual
Para obtener una precisión elevada y constante, el convertidor de temperatura se puede ajustar individualmente después de la calibración. Para ello, el TP ofrece una amplia gama de opciones de ajuste con las que se podrá adaptar perfectamente a cualquier sistema.