You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Adaptador a soldar para tanques

Adaptador especial para la soldadura en tanques

Los adaptadores especiales son una solución innovadora que permite realizar una soldadura rápida y sencilla en tanques. Todas las tensiones del proceso de soldadura, que pueden estar causadas por varias capas de soldadura y chapas de gran espesor, son absorbidas en la zona de transición flexible del adaptador.

Los adaptadores de refrigeración opcionales simplifican y mejoran el resultado de soldadura conseguido mediante adaptadores especiales y estándar, y proporcionan una estabilización adicional durante el proceso.

Repaso de soldadura

Para los trabajos de repaso, en particular para el rectificado y pulido del cordón de soldadura, deben utilizarse dispositivos de protección para los adaptadores correspondientes, tanto en el repaso interior como en el exterior.

Prueba de estanqueidad

Con el set de prueba de estanqueidad disponible como accesorio, se puede comprobar si hay fugas en el borde de sellado del adaptador soldado sin necesidad de llenar el depósito. En caso de fuga, esta se hace visible o audible en la abertura para fugas del adaptador soldado.

Zubehör