You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Sensor ultrasónico SU Puresonic

Garantizar la calidad del proceso de forma sencilla y permanente

El sensor ultrasónico SU Puresonic detecta los caudales de fluidos conductores y no conductores con gran precisión. El agua, las mezclas de glicol, los lubricantes refrigerantes, los aceites y los aceites alimentarios se detectan con la misma fiabilidad.

Tubo de medición robusto sin componentes internos

El tubo de medición del SU Puresonic está fabricado en acero inoxidable y carece en su interior de componentes de medición, juntas y piezas móviles. Esto significa que los fallos causados por daños, fugas y obstrucciones quedan ya de por sí excluidos, al igual que una posible caída de presión por características estructurales.

Monitorización de condiciones simplificada

Equipado con IO-Link y un LED de estado claramente visible, el SU Puresonic tiene todo lo necesario para la monitorización permanente de la calidad del proceso. De este modo, el estado de la calidad de la señal puede leerse rápidamente tanto en el nivel informático como in situ. Si la calidad de la señal disminuye, puede ser un aviso de un aumento de la densidad de partículas o de adherencias en la pared interior de la tubería.

Puede encontrar más información sobre el SU Puresonic y testimonios de nuestros clientes aquí.

Posibles aplicaciones del sensor de caudal ultrasónico

En aplicaciones con agua ultrapura, agua y fluidos a base de agua, el SU Puresonic es la elección ideal para una medición precisa del caudal. El sensor no solo supervisa de forma fiable el volumen de agua procesada en sistemas de tratamiento, sino que también es un componente clave para regular los volúmenes de agua en sistemas de limpieza de piezas y en diversas aplicaciones con agua de refrigeración.

Productos