- Novedades de productos
- Sensores
- Detectores capacitivos resistentes a productos químicos
Detectores capacitivos resistentes a productos químicos

Ajuste perfecto del punto de conmutación
Los nuevos detectores capacitivos impresionan por sus excelentes datos técnicos y el innovador concepto de visualización patentado por ifm. El indicador de barra de LED del sensor permite ajustar de forma óptima el punto de conmutación a las condiciones de la aplicación. El punto de conmutación está siempre en el centro del indicador, los LED verdes de ambos lados indican la fiabilidad. Los depósitos y los cambios de material son directamente visibles, lo que permite reajustar el punto de conmutación de forma sencilla y precisa mediante un potenciómetro o IO-Link.
Resistencia a productos químicos
La carcasa de PP, robusta y resistente a los productos químicos, está especialmente diseñada para soportar la exposición prolongada a ácidos y álcalis. Esto hace que el sensor sea especialmente duradero y fiable, incluso en entornos industriales exigentes. Los campos de aplicación típicos son las industrias química, solar y de semiconductores.
Evitar paradas de producción
El valor de proceso IO-Link proporciona información sobre la instalación y los posibles depósitos, aumenta la seguridad de la producción y evita los tiempos de inactividad, lo que ahorra costes y garantiza un funcionamiento fluido.
El riesgo de averías o paradas se minimiza detectando y evitando a tiempo los fallos inminentes. El indicador LED intuitivo facilita las adaptaciones al proceso y permite al usuario realizar ajustes sencillos del punto de conmutación.