• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Detectores inductivos de seguridad para aplicaciones industriales y móviles

Seguridad robusta

Los detectores de seguridad protegen tanto a las personas como a las máquinas. Hasta la fecha, ifm es el único proveedor que comercializa detectores de seguridad inductivos en una robusta carcasa completamente metálica para garantizar la máxima fiabilidad, incluso en condiciones extremas. La carcasa completamente metálica ofrece una protección óptima contra la humedad permanente. Los detectores también están perfectamente protegidos contra los choques y las vibraciones, especialmente frecuentes en máquinas móviles. El amplio rango de temperaturas de -40 a 85 °C permite el uso en condiciones tanto de frío glacial como de calor extremo, en interiores y exteriores de vehículos y máquinas.

Campos de aplicación

Las aplicaciones típicas de los detectores de seguridad se encuentran en trampillas de inspección o bocas de acceso, donde garantizan que la máquina no pueda arrancar hasta que la trampilla esté cerrada. En maquinaria móvil, como grúas móviles o plataformas elevadoras, los detectores de seguridad suelen controlar los soportes extensibles que evitan que el vehículo vuelque.