You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Detectores inductivos de seguridad para la industria alimentaria

Detectores inductivos de seguridad para la industria alimentaria

Seguridad en una carcasa completamente metálica

Hasta la fecha, ifm es el único proveedor que comercializa detectores de seguridad inductivos en una robusta carcasa completamente metálica para garantizar la máxima seguridad, incluso en condiciones extremas. La carcasa completamente metálica ofrece una protección óptima contra la humedad permanente. Gracias a su amplio rango de temperatura de -25 a 100 °C, los detectores son ideales para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

Campos de aplicación

Las aplicaciones típicas de los detectores de seguridad se encuentran en trampillas de inspección o bocas de acceso de tanques o silos, donde garantizan que los procesos solo puedan iniciarse cuando las trampillas están cerradas, eliminando así cualquier riesgo para las personas y las máquinas. La carcasa completamente metálica resulta muy útil en válvulas o distribuidores de válvulas sometidos a frecuentes procesos de limpieza, ya que soporta sin problemas la humedad permanente. Estos detectores de seguridad también son ideales para controlar las puertas rápidas de cámaras frigoríficas.