You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Equipos IIoT
  2. Controlador IIoT

Controlador IIoT: un multitalento que cumple todos los deseos

¿Desea flexibilidad para la digitalización de plantas y aplicaciones? ¿Quiere preprocesar, comprimir y transmitir a la nube la información de la planta y los datos de los sensores? ¿Busca una solución que realice las tareas de control con precisión? Muy sencillo: el controlador IIoT de ifm es la herramienta universal para cada una de estas aplicaciones.

¿Por qué un controlador IIoT?

Más funcionalidad y confort imposible

Gracias a su multifunción como pasarela, sistema de visualización y potente controlador, el controlador IIoT convence por su alto rendimiento, capacidad de comunicación y flexibilidad a la hora de digitalizar máquinas e instalaciones.

Potencia

El controlador IIoT es resistente incluso en los entornos más exigentes. Estos equipos incorporan un procesador Quadcore de 1,3 GHz que funciona a pleno rendimiento a temperaturas ambiente de hasta 60°C en la variante con pantalla y de hasta 55°C en la variante con armario eléctrico.

Comunicación

Con el controlador IIoT es más fácil que nunca el intercambio de datos con plataformas en la nube o locales. Como además es compatible con varios protocolos basados en Ethernet, también es posible el acceso a los datos de las E/S a través de Plug & Work.

Flexibilidad

El controlador IIoT se puede programar libremente mediante CODESYS V 3.5 para una adaptación a su aplicación de forma personalizada. Se puede utilizar como PLC, equipo IIoT y/o como sistema de visualización. En la variante con pantalla del controlador IIoT, el contenido de la pantalla también se puede programar libremente.

Conexión a diversos servicios en la nube

El controlador IIoT permite transmitir los datos recopilados y procesados a las plataformas en la nube más habituales, como AWS, Microsoft Azure y AnyViz. Además, el controlador IIoT es compatible con los lenguajes habituales en digitalización, como OPCUA y MQTT. Si los datos se han de recopilar y procesar en tiempo real, es posible utilizar protocolos industriales de Ethernet como EtherCAT, EtherNet/IP o Modbus TCP para leer las entradas y controlar las salidas.

Compatibilidad con IO-Link

El controlador IIoT proporciona acceso Plug & Work al nivel de entrada y salida a través de Ethernet, lo que hace que todos los valores del proceso estén disponibles como información legible en forma de valores y unidades.

Controlador IIoT en la práctica: Aplicaciones

Básicamente, el controlador IIoT se puede utilizar en cualquier lugar

  • donde se registren datos,
  • se realicen tareas de control,
  • se deban enviar datos a una nube o a un servidor local, o bien
  • se necesite un sistema de visualización de programación libre.

Todo en uno Seguridad Compatibilidad con diversos
servicios en la nube
Flexible Perfecta integración IO-Link Potencial de ahorro Carcasa robusta

Pasarela hacia la nube, visualización y potente controlador en un solo equipo

Ciberseguridad como parte integral del diseño del equipo

El controlador IIoT es compatible con AWS y AnyViz

Programable libremente mediante CODESYS V3.5

Acceso Plug & Work al nivel de entrada y salida mediante Ethernet

Todos los valores del proceso están disponibles como información legible

Todo en uno: distintos tipos de equipos combinados en un solo equipo

Variante con alto grado de protección IP65 hace innecesarios los armarios eléctricos

Las carcasas de aluminio fundido a presión resisten incluso las condiciones más difíciles