You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Máxima seguridad: detector inductivo completamente metálico para condiciones extremas

Los detectores inductivos completamente metálicos se han desarrollado para garantizar la máxima fiabilidad y robustez en entornos exigentes.
Como detector de seguridad, ofrece protección y seguridad en aplicaciones críticas.
Gracias a su cuerpo de acero inoxidable, el detector es extremadamente robusto y puede soportar incluso las condiciones ambientales más adversas.
Ya se trate de temperaturas extremas, procesos de limpieza intensivos o uso en entornos industriales adversos, el detector de seguridad completamente metálico sigue siendo fiable.

Ventajas del producto

Una seguridad inigualable

Gracias a la certificación TÜV, el detector ofrece la máxima fiabilidad en entornos exigentes.

Carcasa robusta, mismo núcleo

El cuerpo de acero inoxidable 316L hace que el detector sea muy robusto y resistente a condiciones ambientales adversas.

¿Caliente? ¿Frío? ¡No hay problema!

Gracias a su revestimiento, el detector se puede utilizar en rangos de temperatura de -40 a 100 °C.

Limpieza sin entrada de humedad

Los productos de limpieza y la humedad no afectan al detector, por lo que es ideal para su uso en aplicaciones asépticas.

Aplicaciones

Supervisión de bocas de acceso en la industria alimentaria

Tarea
El detector controla la tapa para garantizar que el tanque permanezca cerrado durante el proceso. El proceso no se debe iniciar si la tapa está abierta o si se encuentra alguna persona en el tanque.

Retos

  • Procesos intensivos de limpieza
  • Resistencia al agua, los productos químicos y las altas temperaturas

Ventajas

  • La carcasa completamente metálica de acero inoxidable resiste los productos de limpieza agresivos.
  • Las salidas de seguridad garantizan una detección fiable de la posición de la tapa del tanque.

Supervisión de estabilizadores en máquinas móviles

Tarea
Para garantizar una zona de trabajo segura, el detector comprueba si los estabilizadores están correctamente extendidos.

Retos

  • Fiabilidad en entornos agresivos
  • Influencias como lubricantes, aceites, vibraciones y fluctuaciones de temperatura

Ventajas

  • El cuerpo completamente metálico de acero inoxidable ofrece una protección fiable contra numerosos factores ambientales, incluidas sustancias agresivas como la sal de deshielo.
  • Las señales de salida de seguridad permiten una evaluación clara de la detección de posición.

Supervisión de puertas y portones en almacenes frigoríficos

Tarea
A fin de asegurar la circulación fluida de los AGV, las puertas de los almacenes frigoríficos deben estar siempre bien cerradas. Cuando la puerta está abierta para las tareas de mantenimiento, la circulación de los AGV se debe detener inmediatamente para garantizar la seguridad.

Retos

  • Temperaturas extremas
  • Fluctuaciones bruscas de temperatura

Ventajas

  • El robusto detector completamente metálico resiste temperaturas extremadamente bajas.
  • Control fiable de las puertas gracias a las señales de salida de seguridad

Conexión del sistema

Preguntas frecuentes

Productos