• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Vista principal
  2. Balizas de señalización

Balizas y torres de señalización LED

ifm utiliza en sus balizas de señalización una moderna tecnología LED RGB de larga duración que permite indicar como mínimo 7 valores de color diferentes. Como el brillo y la frecuencia de parpadeo también se pueden ajustar, es posible indicar numerosos estados de funcionamiento o avisos con tan solo una baliza de un segmento. Con las balizas de señalización de 5 y 20 segmentos también se pueden visualizar estados complejos del sistema, así como secuencias de procesos o niveles de llenado.

Las balizas de señalización se pueden configurar de forma individual, ya sea cómodamente a través de IO-Link o, en el caso de algunos modelos, también mediante el botón de parametrización. Los completos accesorios de montaje amplían aún más las posibilidades de utilización, lo que permite cubrir una amplia gama de aplicaciones con un solo tipo de baliza.

Contenido

Ventajas del producto

Posibilidad de configuración individual para una flexibilidad total
Gracias a la tecnología LED RGB, la baliza de señalización LED se puede adaptar de forma individual (luz continua, parpadeo, destello, distintos colores, etc.). Esto reduce la cantidad de tipos y el stock. La baliza dispone de varios modos de funcionamiento, como por ejemplo el modo analógico para la visualización de niveles.
Buena visibilidad incluso a larga distancia y con mucha luz
Otra gran ventaja de las balizas de señalización de ifm es que pueden verse a gran distancia incluso en entornos muy luminosos. Esto es posible gracias al uso de una tapa de plástico oscurecida sobre los segmentos de indicación.
Señal acústica adicional para una mejor percepción del estado
Aparte de las balizas de señalización puramente visuales, ifm también ofrece variantes que emiten una señal acústica a través de un zumbador para aumentar aún más la percepción de un estado. Gracias a siete secuencias de tonos diferentes, se puede identificar de forma fiable qué instalación está emitiendo la señal entre aquellas que se encuentran en una misma sala.
Fácil montaje en cualquier aplicación
En el pedido se incluye una base para el montaje. También está disponible una versión con base de montaje que permite una colocación a mayor altura. Esta base de montaje se puede girar 90 grados, siendo posible así un montaje en pared sin más accesorios. Asimismo están disponibles accesorios para el montaje en postes.

La baliza de señalización de 1 segmento LED en detalle

Modo IO-Link

Si la baliza detecta una comunicación IO-Link, inicia automáticamente el modo IO-Link. En este modo, la baliza se puede configurar y controlar mediante la comunicación de datos del proceso entre el maestro IO-Link y la baliza.

El usuario puede ajustar el color, la frecuencia de parpadeo de la luz y el sonido del zumbador, así como encender y apagar el zumbador y consultar el estado del botón de retroalimentación de la baliza.

Modo SIO: modo on/off

Durante la parametrización a través de IO-Link, el usuario puede seleccionar un modo. Si se selecciona el "modo on/off" y se interrumpe la comunicación IO-Link, la baliza inicia automáticamente el modo SIO.

En el "modo on/off", el usuario puede seleccionar una iluminación diferente para cada entrada de la baliza.

Se puede ajustar el color, la frecuencia de parpadeo y la intensidad para cada entrada. Cuando la entrada pasa a la señal alta, la baliza se ilumina según lo configurado. Si hay una señal alta en dos entradas simultáneamente, la entrada "LED-A" tiene mayor prioridad que la entrada "LED-B" o "LED-C".

Con un parámetro independiente se define si el pin 4 IO-Link del conector se utiliza como entrada para activar el zumbador o como salida para indicar el estado del botón de retroalimentación.

Modo SIO: modo RGB

Durante la parametrización a través de IO-Link, el usuario puede seleccionar un modo. Si se selecciona el "modo RGB" y se interrumpe la comunicación IO-Link, la baliza inicia automáticamente el modo SIO.

En el "modo RGB", las tres entradas digitales tienen una función fija. En este caso, cada entrada está asignada a uno de los tres colores primarios "rojo, verde, azul".

Si hay una señal alta en la entrada LED-A, la baliza se ilumina en rojo. Si hay una señal alta en la entrada LED-B, la baliza se ilumina en verde. Si hay una señal alta en ambas entradas LED-A y LED-B, se utiliza la combinación de rojo y verde = amarillo.

La baliza de señalización de 3 y 5 segmentos LED en detalle

Las balizas de señalización de ifm están disponibles en dos variantes: variantes con interfaz IO-Link y variantes con interfaz IO-Link y entradas digitales para ajustar cada segmento individual.
Los segmentos se pueden ajustar de forma rápida y flexible a través de la interfaz IO-Link. El color, la intensidad de la luz y la frecuencia de parpadeo se pueden adaptar según las necesidades.

En algunas variantes se dispone de entradas digitales adicionales para el control de los segmentos LED y el zumbador. Esto permite utilizar la baliza de señalización también en sistemas convencionales sin interfaz IO-Link.

Parametrización sin IO-Link

Algunas variantes de la baliza de señalización también pueden configurarse en tres sencillos pasos mediante un botón de ajuste, sin necesidad de IO-Link.

Con el botón de parametrización se pueden configurar las siguientes características para cada segmento LED:

  • Color (rojo, verde, naranja, azul, morado, turquesa, blanco, amarillo, apagado)
  • Frecuencia (permanentemente encendido, parpadeo lento/medio/rápido, destello lento/medio/rápido)
  • Brillo (100%, 75%, 50%, 25%)

Parametrización con IO-Link

Como alternativa, las balizas de señalización también se pueden parametrizar cómodamente a través de IO-Link, lo que permite cargar y guardar conjuntos de parámetros. Según el modelo, están disponibles hasta tres modos de funcionamiento.

Modo on/off

En el modo on/off, los colores de los segmentos pueden definirse previamente y encenderse o apagarse de forma individual. Además, para cada segmento se puede configurar el color, la frecuencia de parpadeo y la intensidad.

Modo RGB

El modo RGB permite que las balizas de señalización utilicen toda su gama de funciones. A cada bit de datos se le asigna uno de los tres colores básicos "rojo, verde, azul", con lo que se puede mezclar el color deseado para cada segmento escribiendo los datos cíclicos.

Modo analógico

El modo analógico solo está disponible en las balizas de señalización de 5 segmentos y visualiza un valor entre 0...100% en tipos de visualización predefinidos.

La baliza de señalización de 20 LED en detalle

Con 20 LED ajustables individualmente, esta baliza de señalización ofrece la mayor flexibilidad posible. La baliza de señalización de 20 LED puede funcionar exclusivamente a través de IO-Link y ofrece una gran variedad de posibilidades con dos modos diferentes. Ambos modos pueden, sin embargo, ser reemplazados por bancos de datos predefinidos por el usuario.

Modo on/off / Modo de señal luminosa

En el modo de señal luminosa, se pueden definir hasta 5 segmentos. Los segmentos son variables en tamaño, color y tipo de indicación (p. ej., luz continua o intermitente). El tamaño de los segmentos se puede definir mediante los 20 LED regulables individualmente. Así, por ejemplo, se puede indicar la importancia de un solo estado configurando un segmento grande compuesto por 16 LED y dos segmentos pequeños compuestos por 2 LED cada uno. Para diferenciar visualmente los segmentos entre sí y lograr una mejor visibilidad, también es posible apagar el último LED de cada segmento para utilizarlo como separador.

Modo analógico / Modo medidor de nivel

El modo medidor de nivel permite visualizar un valor analógico en forma de gráfico de barras. Se puede seleccionar la dirección de visualización eligiendo entre "de abajo arriba" o "de arriba abajo". Para cada uno de los 20 elementos, se puede definir un color y el tipo de indicación (p. ej., luz continua o intermitente). Para una percepción óptima en todas las condiciones ambientales, también se puede definir la intensidad del LED y, en las variantes con alarma sonora, el volumen del zumbador.

Tabla de variantes

Referencia 1 segmento

Referencia 3 segmentos

Referencia 5 segmentos

Referencia 20 LED

Control a través de entradas digitales

Control a través de IO-Link

Base de montaje

Zumbador

Botón de retroalimentación

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

Opciones de montaje

Opciones de montaje de las balizas de señalización de 3 / 5 segmentos y 20 LED

Opciones de montaje de las balizas de señalización de 1 segmento

Más equipos IO-Link