- Sensor de visión 3D inteligente O3M
- Aplicaciones
- Detección de obstáculos y prevención de colisiones
Sensor de visión 3D inteligente O3M – Detección de obstáculos y prevención de colisiones
Detección de obstáculos y prevención de colisiones
El sistema de detección automática de objetos integrado detecta hasta 20 objetos estáticos o en movimiento dentro del trayecto de un vehículo de construcción. A partir de la velocidad actual, del vector de movimiento y de parámetros fijos (p. ej. la distancia de frenado), el sensor de visión 3D calcula la probabilidad de colisión para transmitirla al controlador de la máquina a través del bus CAN o Ethernet y señalizarla al conductor.
Detección de obstáculos.
El sensor de visión 3D inteligente detecta la posición y el movimiento de objetos en su campo de visión. Acto seguido, estos datos son enviados al sistema de control.
Supervisión de trayecto.
Utilizando un punto ajustable de referencia en el vehículo, solo se detectarán los obstáculos que p. ej. tengan una altura por encima del suelo definida previamente.
Asistencia al conductor en una grúa apiladora de contenedores.
El sistema automático de prevención de colisión asiste al conductor de la grúa en caso de cambios de posición y ofrece información sobre obstáculos durante el trayecto.