Application Packages para sistemas con cámara O3M
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/applikationen/packages_stage.jpg?v=574662927)
Paquete con sistema 3D de aviso de colisión | Paquete con módulo de E/S |
---|---|
• Robusto sistema de asistencia al conductor para la detección de obstáculos en el trayecto del vehículo • Detección anticipada de reflectores, por ejemplo, personas con chalecos de seguridad • Avisa con antelación al conductor de situaciones de peligro • Óptimo para una instalación a posteriori |
• Amplía sistemas con cámara añadiendo entradas y salidas analógicas y binarias • Sencilla adaptación a máquinas móviles sin sistema de bus • Sencilla parametrización a través del software ifm Vision Assistant • Incluye cable de conexión CAN y todos los adaptadores necesarios |
Ir a los productos |
Sistema 3D de aviso de colisión para aplicaciones móviles
Sistema de asistencia al conductor de fácil adaptación
El sistema 3D de aviso de colisión está basado en la consolidada tecnología de los sensores 3D de ifm. Detecta de forma precisa los obstáculos y los visualiza a través de una imagen 2D en un monitor. El conductor puede así identificar en todo momento cuál ha sido el desencadenante de la alarma y la zona que ha de supervisar. Gracias a los desarrollados algoritmos, quedan prácticamente descartadas las falsas activaciones. La configuración del sistema se lleva a cabo de forma intuitiva a través de la pantalla suministrada, no es necesario el uso de un PC.
Application Package "listo para usar"
Este set contiene todos los componentes necesarios para instalar un sistema de aviso de colisión en una máquina móvil (p. ej. carretillas elevadoras, cargadoras sobre ruedas, excavadoras, grúas portacontenedores o vehículos de transporte) y ponerlo en funcionamiento en unos pocos minutos.
Funciones y ventajas
Evitar accidentes
En las aplicaciones móviles a menudo hay zonas de peligro alrededor del vehículo que son difíciles o imposibles de distinguir. Otros riesgos de accidente están relacionados con trabajos bajo presión de tiempo o con el cansancio del operario de la máquina. El sistema de asistencia al conductor de ifm pone remedio a estos problemas, ya que asiste al conductor en su trabajo diario.
Detección activa de obstáculos
El sistema activo de detección de obstáculos desarrollado por ifm monitoriza seis zonas de peligro alrededor del vehículo y avisa al conductor a tiempo y de forma precisa en caso de una colisión inminente. Para ello se utiliza un sistema de medición 3D del tiempo de vuelo desarrollado por ifm y consolidado desde hace años en el mercado que, gracias al algoritmo altamente desarrollado, reduce al mínimo falsas alarmas. Los avisos se emiten de forma visual, acústica y en forma de iconos a través del monitor de 7" suministrado.
Detección especial de ropa reflectante
Gracias a la clasificación de objetos reflectantes (p. ej. con chalecos de seguridad o ropa), se puede dar prioridad al aviso de colisión para personas frente al de objetos. Esto aumenta la seguridad de las personas.
Set de reequipamiento para aplicaciones móviles
Lo mejor de este sensor: el sistema de asistencia al conductor se ofrece como un paquete de aplicación "listo para usar". Contiene todos los componentes necesarios, incluyendo todos los cables y accesorios de montaje. Esto permite su integración en todo tipo de máquinas y vehículos móviles con una fuente de alimentación de 24 V de a bordo*.
Sencilla configuración
Tras el montaje mecánico del sistema y el cableado "plug & play", la configuración se realiza en pocos minutos a través de la pantalla a color suministrada. Para ello se solicitan algunos parámetros en un intuitivo proceso de configuración. Tras ello, el sistema estará operativo.
Funciones avanzadas
En el proceso de configuración están disponibles configuraciones avanzadas para requisitos especiales. También se dispone de entradas y salidas preprogramadas para una baliza luminosa adicional, emisores acústicos, el modo en espera o el estado de disponibilidad del sistema.
Aptos para aplicaciones robustas
Los sensores 3D son aptos para aplicaciones robustas en interiores y exteriores. Con el alto grado de protección, la resistencia a choques y vibraciones, así como el amplio rango de temperatura, se cumplen todos los requisitos para un uso en aplicaciones móviles.
*Contacte con nuestro servicio al cliente en caso de que tenga otra fuente de alimentación de a bordo.
Módulo de E/S para sistemas con cámara 3D O3M en aplicaciones móviles
Sencilla ampliación con entradas y salidas
El sistema con cámara 3D O3M está equipado de serie con una conexión CAN para la integración en aplicaciones móviles en las que a menudo se instala este bus. En máquinas sin bus CAN, el nuevo módulo de E/S puede conectarse directamente a la cámara 3D a través del cable de conexión suministrado. Amplía el sistema añadiendo entradas y salidas binarias y analógicas que pueden conectarse a un controlador existente sin sistema de bus.
Parametrización y programación intuitivas
El módulo de E/S está preprogramado y listo para su funcionamiento. El módulo puede adaptarse individualmente a la aplicación poniendo en práctica desde una simple parametrización hasta una compleja programación lógica. Esto se hace fácilmente a través de una gráfica de funciones en el software para PC "Vision Assistant".
Funciones y ventajas
Entradas y salidas para el sistema con cámara 3D
O3M El módulo de E/S amplía el sistema 3D O3M, que de serie solo tiene una conexión CAN y una conexión Ethernet, con entradas y salidas binarias y analógicas. En total, el módulo de E/S proporciona 2 entradas analógicas (0...32000 mV), 10 entradas binarias, 1 salida PWM y 11 salidas binarias preprogramadas. La conexión entre el módulo de E/S y el sistema 3D se realiza a través del bus CAN. Tanto el cable de conexión correspondiente como los cables para las entradas y salidas están incluidos en el pedido.
Parametrización y creación de conexiones lógicas
La parametrización del sistema 3D y la creación de conexiones lógicas se realiza a través del software ifm Vision Assistant. No es necesario programar el módulo de E/S. La lógica se visualiza en una especie de gráfica de funciones en el Vision Assistant. Puede incluir desde simples combinaciones AND/OR hasta operaciones aritméticas con opciones de almacenamiento.
Sencilla adaptación
El módulo de E/S es ideal para reequipar sistemas 3D en aplicaciones móviles o instalaciones industriales existentes que no disponen de bus CAN. Simplemente se conectan las entradas y salidas del módulo al sistema existente. Esto permite, por ejemplo, controlar emisores de señales acústicas o visuales, así como actuadores. En las instalaciones industriales, el acoplamiento al PLC existente se lleva a cabo a través de las salidas binarias del módulo de E/S. Esto simplifica en gran medida la integración del sistema con cámara 3D.