- Detectores completamente metálicos
- Aplicaciones
Aplicaciones
Tipo | Características | Aplicaciones asépticas y alimentarias | Máquina herramienta | Industria del acero y del automóvil | Homologación ATEX | Variantes con IO-Link | Variantes para espacios muy reducidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Temperatura de funcionamiento hasta 100 °C | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | Resistente a refrigerantes y lubricantes | ![]() |
![]() |
||||
IxR | Revestimiento antiadherente | ![]() |
|||||
Ix5xxA | Resistencia a impactos de 4 julios | ![]() |
Industria alimentaria
Diseño de la carcasa apto para aplicaciones asépticas con elevada estanqueidad y resistencia a altas temperaturas
En la industria alimentaria, el material de la carcasa está sometido a esfuerzos por los cambios de temperatura o los fluidos agresivos durante las limpiezas diarias.
El resistente material anticorrosivo de los detectores completamente metálicos permite la integración de los mismos en este tipo de aplicaciones extremas. La carcasa de acero inoxidable de alta calidad, con grado de protección IP65 a IP 69K, está concebida para el uso duradero en aplicaciones expuestas a detergentes y humedad. En la gama I*T, los cambios de temperatura o las temperaturas de hasta 100 ºC no afectan a la detección fiable de las posiciones finales.
Máquina herramienta
Sistema de estanqueidad especialmente diseñado para un uso seguro en refrigerantes y lubricantes
Los aceites y líquidos refrigerantes en las máquinas herramienta causan graves daños a los componentes instalados. Los detectores estándar no son suficientes en muchas aplicaciones. La gama I*C ha sido concebida especialmente para esta rama industrial. El tubo de rosca y la superficie activa están fabricados en acero inoxidable de alta calidad (V4A / 316L). Este sistema de estanqueidad de los detectores, junto con el conector ecolink correspondiente, garantiza un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento, por ejemplo, en herramientas mecánicas o sistemas expuestos permanentemente a refrigerantes y lubricantes.
Industria del acero y del automóvil
Equipamiento óptimo para aplicaciones de soldadura
En el sector del acero o del automóvil, las salpicaduras de soldadura desgastan tanto la superficie activa como la rosca. Para estos casos, la versión completamente metálica con revestimiento antiadherente y la robusta superficie activa son la solución ideal para garantizar un funcionamiento seguro.
El robusto diseño en acero inoxidable ofrece además una protección óptima frente a piezas agresivas en el mecanizado con arranque de viruta. Asimismo, estos potentes y resistentes equipos son inmunes a los campos electromagnéticos gracias a la nueva tecnología de detección. Incluso instalados directamente al lado de frenos eléctricos, siguen funcionando de forma absolutamente fiable.
Utilización en zonas explosivas
Las numerosas homologaciones internacionales permiten su utilización en zonas explosivas pulverulentas o gaseosas. Los detectores de las categorías 3G/3D o 2D se pueden conectar directamente al controlador de la instalación. La carcasa y las piezas del cuerpo de estos equipos y de los correspondientes conectores de la gama EVCxxA han sido examinados con una energía de impacto de 4 J.
Tipo Rosca |
Longitud [mm] | Alcance [mm] / Tipo de montaje |
Nº de pedido |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 60 | 3 b | IF503A |
M12 x 1 | 60 | 3 b | IF504A |
M12 x 1 | 70 | 6 nb | IF505A |
M18 x 1 | 70 | 5 b | IG510A |
M18 x 1 | 70 | 12 nb | IG511A |
M18 x 1 | 70 | 5 b | IG512A |
M30 x 1,5 | 70 | 10 b | II502A |
M30 x 1,5 | 70 | 25 nb | II503A |
Leyenda sobre el tipo de montaje
b = enrasable
nb = no enrasable
Variantes con IO-Link
Medición de distancia precisa al milímetro con IO-Link
Gracias al sensor de medición, la distancia al target se puede supervisar de forma constante. La modificación de las distancias mecánicas se detecta directamente y el reajuste preventivo reduce posibles tiempos de parada de máquinas. El perfil Smart Sensor incluye una serie de opciones de configuración. Los puntos de conmutación y las funciones de salida pueden ser parametrizados. El almacenamiento de distintos tipos de sensores ya no es necesario, ya que los ajustes se pueden realizar a través de la interfaz IO-Link.