You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Ventajas de IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Convertidores y pantallas IO-Link
  4. Impulsos digitales a IO-Link

Contador de impulsos IO-Link

Integración del contador de impulsos con IO-Link, el sensor, el sistema de control y el maestro

Contadores y detectores de impulsos

Ofrecemos una amplia variedad de sensores capaces de detectar diversos eventos. Pero, ¿y si no le interesa el evento, sino el número de eventos? Entonces simplemente deberá decidirse por el DP2302 e instalarlo entre el sensor y el nodo de datos inmediatamente superior (como un maestro IO-Link).
En la entrada digital 1 del DP2302, es posible contar impulsos con una frecuencia de hasta 2kHz; y a través de la entrada digital 2 es posible invertir el sentido de conteo. El valor actual del contador se muestra en la pantalla.

Si el DP2302 funciona con un maestro IO-Link, transmitirá a través de IO-Link el valor del contador, el valor de recuento por lotes y dos señales binarias que conmutan en función de las condiciones de conmutación parametrizadas. El sistema de control puede acceder fácilmente a estos datos sin tener que hacer ningún registro ni cálculo por su cuenta. En caso necesario, el sistema de control podrá restablecer los valores del contador mediante bits en los datos del proceso.

Incluso sin conexión IO-Link, el DP2302 cumple su cometido. Para la parametrización se utilizan los cuatro embellecedores naranjas del equipo, que también funcionan como botones. Las dos salidas de conmutación digitales conmutan según las condiciones de conmutación parametrizadas y emiten una señal cuando se alcanza el número previamente definido.