You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Ventajas de IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Convertidores y pantallas IO-Link

Convertidores y pantallas IO-Link

En las máquinas e instalaciones existentes, a menudo se siguen utilizando sensores y actuadores que emiten señales analógicas o binarias para las operaciones de control y regulación. En el marco de los proyectos de digitalización y reacondicionamiento, los usuarios buscan una forma sencilla de optimizar sus equipos, de manera que se permita la utilidad de las señales o los datos existentes en el nivel de IT.

ifm ha desarrollado una amplia gama de convertidores IO-Link para estas y otras aplicaciones. Gracias a estos equipos es posible, por ejemplo, convertir rápida y fácilmente señales estándar en señales IO-Link y beneficiarse de las ventajas de su uso en el sistema de control o en el entorno informático. A diferencia de las señales de control convencionales, IO-Link ofrece ventajas como una mayor cantidad de información, más opciones de diagnóstico y cero problemas de compatibilidad electromagnética.

Encuentre aquí el convertidor adecuado para su aplicación.

Temas

Conversión de señales de entrada y salida analógicas con IO-Link

Función Entrada Salida Pantalla Producto

Conversión de señales analógicas a IO-Link

1 x 4-20 mA 1x IO-Link/SIO
1x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Conversión de IO-Link a señales analógicas IO-Link
(maestro)
2 x 4-20 mA

DP1213 IP 67

DP3213 IP 69K

2 x 0-10 V

DP1223 IP 67

DP3223 IP 69K

Conversión de IO-Link a señales analógicas IO-Link
(equipo)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Conversión de resistencias dependientes de la temperatura (RTD)

RTD
(PT100 o PT1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

TP3231
TP3232
TP3233
TP3237
1x IO-Link
1x 0-10 V
TP9237

Procesamiento de señales binarias con IO-Link

Función Entrada Salida Pantalla Producto

Separador de datos

  • Reenvío de la señal IO-Link y generación de otra señal de conmutación a partir de IO-Link
IO-Link (equipo)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Supervisión de la velocidad de rotación

  • Transmisión de la velocidad actual (de 0,1 a 2000 Hz)
  • Indicación de velocidad con cambio de color
2x DI
(entrada de impulsos,
activar)
1x IO-Link
1x DO
o
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Contador

  • Evaluación de impulsos hasta 2000Hz para el conteo descentralizado de objetos, lotes y consumo
2 x DI
(entrada de contador,
entrada de funciones)
1 x IO-Link
1 x DO
o
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Prolongador de impulsos

  • Prolongar o retrasar los impulsos para una detección o procesamiento fiables
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
o
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Adaptador relé para aplicaciones de campo

  • Para separar o amplificar señales de hasta 1A (32VCC/24VCC)
2 x DI

1 x relé NA
o
1 x relé NC

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(normalmente abierto)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(normalmente cerrado)

Comunicación inalámbrica con IO-Link y Bluetooth

Función Entrada Salida Pantalla Producto
Adaptador Bluetooth IO-Link
Acceso (lectura) a una comunicación IO-Link existente entre el equipo y el maestro a través de Bluetooth y la aplicación para smartphone moneo blue.
(Incluye memoria del histórico).
IO-Link
(equipo)
IO-Link (maestro)
+ comunicación inalámbrica mediante Bluetooth
E30446 IP 67
Adaptador Bluetooth IO-Link
Acceso (lectura y escritura) a todos los equipos IO-Link (parámetros y valores del proceso) conectados a un maestro IO-Link mediante Bluetooth y la aplicación para smartphone moneo blue.
El maestro IO-Link también se puede parametrizar.
IO-Link
(maestro)
Comunicación inalámbrica mediante Bluetooth EIO330 IP 69K

Pantallas IO-Link

Función Producto
DISPLAY IO-Link
Puede mostrar códigos QR, textos y valores del proceso de libre definición que hayan sido transmitidos por el PLC.
E30391
DISPLAY IO-Link
Muestra los datos y la información de un sensor IO-Link conectado.
E30430
DISPLAY IO-Link
Muestra datos e información de los sensores IO-Link de ifm conectados a un maestro IO-Link.
E30443