- Detección de objetos en 3D
- Tecnología
Tecnología O3D
Sensor de visión 3D O3D con tecnología PMD de medición del tiempo de vuelo
Time-of-Flight (ToF): la medición del tiempo de vuelo permite determinar, además de los valores de grises, los valores de distancia entre los píxeles individuales y el objeto. De este modo, la información 3D se genera sin demora en tiempo real. La tecnología ToF más popular se conoce como PMD (Photonic Mixer Device).
Con la tecnología PMD de medición del tiempo de vuelo se detectan escenas y objetos tridimensionalmente con una captura de 23.232 píxeles y sin alteración de movimiento. La escena que se va a medir es iluminada con una luz infrarroja invisible y modulada que es reflejada en el sensor PMD.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3d-3d-sensor/technologie/o3d-technology-sensor.png?v=339896394)
1 |
LED de infrarrojos Cuatro LED de infrarrojos de alta potencia (830nm) iluminan todo el campo visual del O3D con un alcance de 0,3m a 5m y están protegidos por cristal resistente a arañazos. |
|
2 |
La lente La lente determina el campo visual para el O3D. Están disponibles las opciones de 60° x 45° y 40° x 30°, para una perfecta adaptación a la aplicación. |
|
3 |
Time-of-Flight-Imager El sensor de visión con tecnología PMD de medición del tiempo de vuelo captura la escena con 176 x 132 píxeles. También está equipado con un sistema patentado de omisión de luz externa, siendo así inmune a los cambios de las condiciones de luz en el entorno de la aplicación. |
|
4 |
Interfaz Ethernet M12 para datos del proceso La interfaz Ethernet M12 puede utilizarse tanto para el ajuste de parámetros del sensor, como también para la comunicación de datos salientes a través de redes Ethernet industriales (TCP/IP & EIP). El ajuste de parámetros se lleva a cabo a través del software ifm Vision Assistant disponible gratuitamente. |
|
5 |
Conexión de red M12 El conector M12 de 8 pines se utiliza para el suministro de corriente del sensor y como interfaz para las salidas digitales y analógicas. |