You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

PMD Profiler

Las ventajas más importantes:

  • Comprobación de un montaje en línea permanentemente correcto y completo.
  • Fácil de manejar: rápida instalación y puesta en marcha sin software.
  • Alta tolerancia en el posicionamiento del target gracias a la medición independiente de la distancia.
  • Resistente a luz externa: no requiere viseras de protección ni fuentes de iluminación externa.

Rendimiento extra gracias a IO-Link

  • Evaluación de la información detallada a través de IO-Link para una mayor eficiencia y calidad de la producción.
  • Configuración de los ratios de producción (por ejemplo, porcentaje de producto descartado) para aumentar la eficiencia de la planta.

Mayor calidad y disponibilidad de la planta mediante la prevención y la eliminación permanente de fallos

El PMD Profiler está predestinado para comprobar errores. Es ideal para supervisar el montaje, la orientación, la selección y la producción de objetos. También se utiliza para la inspección precisa de objetos, por ejemplo, para comprobar la correcta profundidad de enroscado de tornillos o el acoplamiento de cierres. El PMD Profiler determina el perfil de altura del target proyectando una línea láser recta.

Una vez aprendido el perfil de altura de un objeto de referencia (pieza apta), se pueden comparar los objetos con el contorno aprendido. De esta manera es posible identificar las piezas que se desvían de las características aptas. El control de calidad en tiempo real reduce los costes causados por paradas imprevistas o producto descartado y aumenta la disponibilidad de la planta. Las fuentes de error se localizan y eliminan más rápido.

La alternativa a los sistemas con cámaras sensibles a la luz externa y a los sensores 1D difíciles de orientar

El PMD Profiler lleva el control de errores a una dimensión sin parangón. Siempre que los sistemas con cámaras sean sensibles a la luz ambiental y precisen de costosas viseras de protección o fuentes de iluminación externa, el PMD Profiler es la alternativa ideal resistente a la luz externa. Además, a diferencia de los sistemas 1D, el PMD Profiler es independiente de la distancia y detecta los objetos de forma fiable incluso a distancias variables. El PMD Profiler permite obtener información adicional, como el porcentaje de producto descartado o el valor de coincidencia entre el objeto de referencia y el target. Esta información puede almacenarse fácilmente en un dispositivo externo y emplearse para optimizar los procesos.

Control manual
Alto porcentaje de errores
Elevado coste
Control de punto único con sensores de distancia 1D
Dependiente de la distancia (se requiere un posicionamiento del target muy preciso)
Orientación difícil para targets pequeños
No detectan el objeto
Sensores/cámaras de exploración de línea
PMD Profiler
Control con sistemas de visión: sensores de visión, cámaras y cámaras inteligentes
Sensibles a la luz ambiental
Elevado coste de protecciones e iluminación externa
Se requiere personal de servicio capacitado (¡software!)

 

La rápida puesta en marcha sin software garantiza una gran facilidad de uso

El PMD Profiler se instala fácilmente mediante una conexión M12 convencional. No se requieren equipos externos como fuentes de iluminación. El aprendizaje de los objetos de referencia se realiza con tan solo pulsar un botón directamente en la intuitiva interfaz del equipo, sin necesidad de ningún software. Una línea guía proyectada facilita la configuración de la región de interés (ROI), lo que permite al usuario acercarse a las áreas de objetos particularmente relevantes y aumentar la precisión del valor de coincidencia. La llamada "ROI flotante" es adecuada para objetos que no siempre se encuentran en la misma posición. Las piezas aptas se indican mediante un LED amarillo. Con el software "Vision Assistant" de fácil manejo, es posible visualizar información adicional como, por ejemplo, un diagrama X/Z del perfil de altura. A diferencia de los sensores 1D, el PMD Profiler permite al usuario saber no solo si una pieza está presente, sino también exactamente qué pieza es.

    Sistema con cámara Sensor láser PMD PMD Profiler
Clasificación por color
Clasificación por altura
Luz ambiental difícil
Configuración compleja
Objetos brillantes
Orientación variable de objetos
Objeto guiado
Objeto no guiado
Aplicación dinámica
Detección de contornos
Precisión