Drehgeber
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Bauformen nach bewährtem Industriestandard
- Axial oder radial nutzbarer Kabelausgang
- Ausführungen mit integrierter Feldbus-Schnittstelle
- Hohlwellengeber zur direkten Montage auf Antrieben
Inkrementale und absolute Encoder / Drehgeber
In vielen Fertigungsabläufen und Produktionsprozessen, in mobilen Arbeitsmaschinen und im Bereich der erneuerbaren Energien haben sich Drehgeber / Encoder als zuverlässige Messwertaufnehmer für maßgenaue Positionierungsaufgaben etabliert. Sie wandeln Drehbewegungen in digitale Signale um. Encoder arbeiten mittels verschleißfreier optoelektronischer oder magnetischer Abtastung. Dazu besitzen sie eine mit der Welle fest verbundene Impulsscheibe bzw. einen beweglichen Magnetträger.
Man unterscheidet zwischen inkrementalen und absoluten Drehgebern.
Inkrementale Drehgeber geben pro Umdrehung eine genau definierte Anzahl von Impulsen aus. Diese sind ein Maß für den zurückgelegten Winkel oder Weg.
Absolute Drehgeber, auch Winkelcodierer genannt, ordnen jeder Winkelposition einen eindeutigen Wert zu, sogar über mehrere Umdrehungen hinweg.