• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sicherheitstechnik
  3. Sicherheitslichtvorhänge

Sicherheitslichtvorhänge

  • Sicherheitskategorie 2 und 4 nach IEC 61496
  • Zuverlässige Absicherung von Gefahrenbereichen und Zugängen
  • Hohe, am Gerät wählbare Reichweite
  • Keine Toträume bei Montage in L-Form
  • Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung

Sicherheitslichtvorhänge

Sicherheitslichtvorhänge kommen überall dort zum Einsatz, wo Gefahrenbereiche zuverlässig abgesichert werden müssen. Sie sind optoelektronische Schutzeinrichtungen, die jeweils aus Sender und Empfänger bestehen. Sie entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen nach Typ 2 / SIL 1 oder Typ 4 / SIL 3.
Typische Anwendungsfälle sind die Zugriffsbegrenzung und Gefahrenbereichsüberwachung an Roboterzellen und Fertigungslinien. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stehen Geräte mit Schutzrohr und hoher Schutzart zur Verfügung. Für die sichere Materialzuführung an Pressen und Sägen eignen sich Sicherheitslichtvorhänge mit beweglicher Ausblendung (Floating Blanking).