- Produkte
- Sicherheitstechnik
- Safety over IO-Link
Safety over IO-Link
- Sicherheitskomponenten für Safety over IO-Link
- Sichere Module für den Feldeinsatz
- Verdrahtungsvorteile durch IO-Link
IO-Link für sicherheitsgerichtete Applikationen
Dank des Übertragungsprotokolls "PROFIsafe" lassen sich auch Standard-Sicherheitssensoren und -aktoren über IO-Link betreiben.
Benötigt wird dazu lediglich das PROFIsafe-IO-Link-Modul. Dieses bietet 8 sichere digitale Eingänge (OSSD) und 4 sichere Ausgänge. Das Besondere: Das Modul wird hardwareseitig einfach per IO-Link an einen normalen IO-Link-Master angeschlossen. Das spezielle PROFIsafe-Übertragungstelegramm sorgt innerhalb der normalen IO-Link-Kommunikation für eine "getunnelte" Verbindung mit der Sicherheitssteuerung. Dabei erfüllt es die Sicherheitslevel SIL 3 nach IEC 61508 / EN 61508 und PL e gemäß EN ISO 13849-1.
Leistungsstarke sichere Ausgänge
Eine separate 24-V-Versorgung über L-codierte M12-Buchsen erlaubt den Anschluss von leistungsstarken Aktoren. Die Ausgänge können PNP- oder NPN-schaltend konfiguriert werden.