- Produkte
- AC1324
Einsatzbereich
Applikation | Dezentrale Steuerung; DeviceNet-Gateway |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 500 |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 10 |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 10 |
Anzahl AS-i Master | 2 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | RS232; CAN |
---|
Protokoll | DeviceNet | |
---|---|---|
Verwendungstyp | Datenübertragung | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 | |
---|---|---|
Übertragungsrate | 9600...115200 Baud | |
Steckertyp | RJ11 | |
Verwendungstyp | Programmierung | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...70 |
Schutzart | IP 20 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 3.0 |
---|---|
AS-i Master Profil | M4 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 573 |
---|---|
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
Werkstoffe | Aluminium; Stahlblech verzinkt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|