- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface Master
- SmartSPS: AS-Interface Master/Gateways
- AC1402
AS-Interface PROFINET-Gateway
AC1402
AS-i Gateway 2Master PN
AS-Interface PROFINET-Gateway
AC1402
AS-i Gateway 2Master PN
- Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle
- Zuverlässiger und schneller Datenaustausch mit der Sensor-Aktuator-Ebene
- Farbdisplay für die Anzeige des Status aller AS-i Slaves vor Ort
- Komfortable und einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose
- Quick-Setup-Menü mit intuitiver Bedienung
Einsatzbereich
Applikation | PROFINET-Gateway |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 500; (bei externer Versorgung: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Anzahl AS-i Master | 2 |
Potentialtrennung | ja |
Ausgänge
Spannungsbereich DC [V] | nach PELV |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Übertragungsrate | 100 MBaud | |
---|---|---|
Steckertyp | RJ45 | |
Protokoll | PROFINET | |
Verwendungstyp | Datenübertragung | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...70 |
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 40 |
---|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 3.0 |
---|---|
AS-i Master Profil | M4 |
AS-i Zertifikat | 97301 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 719 |
---|---|
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
Werkstoffe | Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|