- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Feldmodule für den Nassbereich ProcessLine
- AC200A
AS-Interface Modul ProcessLine
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
AS-Interface Modul ProcessLine
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Einsatzbereich
Applikation | AS-i ATEX-Modul |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 2 |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -15...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -15...70 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68, IP 69K) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung | 3G Ex ec IIC T6 Gc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
3D Ex tc IIIC T 85°C Dc X | |||||
EMV |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 630,1 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; O-Ring: EPDM; Verschlusskappen: PP |
Werkstoff Dichtung | EPDM |
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | M12 |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM |
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM |