AS-Interface Schaltschrankmodul
AC2252
SmartL25 4DO T C
AS-Interface Schaltschrankmodul
AC2252
SmartL25 4DO T C
- Für den Einsatz in Schaltschränken
- Einfache und schnelle Verdrahtung mittels Federzugklemmen
- Besonders platzsparende Bauform
- Doppelklemmen für das Durchschleifen der Spannungsversorgung
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
Einsatzbereich
Applikation | Schaltschrankeinbau |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 50 |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
---|---|
Beschaltung | PNP |
Spannungsbereich DC [V] | 20...30; (AUX) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 1000; (Gebrauchskategorie DC-12: 700 mA; Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 4 |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AUX |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 254 | ||||||
Hinweise | Das Gerät muss aus einer galvanisch getrennten Spannungsquelle versorgt werden.; Diese Spannungsquelle muss sekundär über eine UL-zugelassene Sicherung verfügen (siehe Beiblatt).; Alternativ kann auch ein Class 2-Netzteil zur Versorgung von AUX verwendet werden. |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse | ||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | nein | ||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.E | ||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 8 | ||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | 0.E | ||||||||||
AS-i Zertifikat | 37302 | ||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 126 |
---|---|
Montageart | Tragschienenmontage |
Werkstoffe | PC-GF20 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Stiftleiste: |
---|