- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Kompakte Feldmodule mit Schraubmontage CompactLine
- AC2467
AS-Interface Modul CompactLine
AC2467
CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12
AS-Interface Modul CompactLine
AC2467
CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12
- Einfache Montage und Verdrahtung
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit durch Vollverguss
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Funktion und Fehler
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 250 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2) |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 20...30; (DC) |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 |
Eingangsstrombegrenzung [mA] | 15 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
---|---|
Beschaltung | PNP |
Spannungsbereich DC [V] | 10...30; (AUX) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 2000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 4 |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AUX |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 67; (bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 190 | ||||||
UL-Zulassung |
|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | IR-Adressierung möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Master Profil | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Zertifikat | 126101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 388,5 |
---|---|
Werkstoffe | PA; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | M12 |
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ausgänge
Steckverbindung: M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Eingänge
Anschluss | Steckverbindung: M12 |
---|