- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Feldmodule mit Schraubmontage ClassicLine
- AC2519
AS-Interface Modul ClassicLine
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
AS-Interface Modul ClassicLine
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
- Einfache Montage und Verdrahtung
- Anschluss des AS-i Flachkabels mittels Modulunterteilen
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 157 |
Verpolungsschutz | ja |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Zusätzliche Spannungsversorgung | optional |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 550; (AUX) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 4 |
---|
Eingänge
Genauigkeit Analogeingang [%] | 0,5 |
---|
Ausgänge
Anzahl der analogen Ausgänge | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuator) |
---|---|
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 1200 |
Auflösung Analogausgang | 16 (1 bit = 1 mV) |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AS-i / AUX |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 145 |
AS-i Kennwerte
AS-i Adressierung | Adressierbuchse; IR-Adressierung möglich |
---|---|
AS-i Master Profil | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.6 |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 3.6 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 219,3 |
---|---|
Montageart | AS-i Schnittstelle zu FK-/FK-E-Unterteilen |
Werkstoffe | PBT |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,6...0,8 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: M12; Codierung: A |