- Produkte
- AC2625
E/A-Modul für den Feldeinsatz
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
E/A-Modul für den Feldeinsatz
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Prozessdaten, Konfiguration und Diagnose über PROFIBUS DP
- Direkte Einbindung in die Anlage
- Robuste Ausführung mit Vollverguss für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Einfache Inbetriebnahme über GSD-Datei
- Für den direkten Anschluss von IO-Link-Sensoren an PROFIBUS DP
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 200 |
Potentialtrennung | nein |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Spannungsversorgung [V] | 21,6...28,4 |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 500 |
Schaltpegel High [V] | 11...30 |
Schaltpegel Low [V] | -3...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.0 |
Anzahl Ports Class A | 4 |
Übertragungsrate | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 287 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA 6; Vergussmasse: PU; Kontaktstifte: Messing vergoldet |
Bemerkungen
Hinweise | Auslaufartikel |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - PROFIBUS
Steckverbindung: M12; Codierung: B |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: M8; Codierung: A |