- Produkte
- AC2637
E/A-Modul für den Feldeinsatz
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
E/A-Modul für den Feldeinsatz
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- Prozessdaten, Konfiguration und Diagnose über PROFIBUS DP
- Direkte Einbindung in die Anlage
- Robuste Ausführung mit Vollverguss für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Einfache Inbetriebnahme über GSD-Datei
- Für den direkten Anschluss von bis zu vier analogen Aktuatoren an PROFIBUS DP
Auslaufartikel
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...29 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 115 |
Potentialtrennung | nein |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 4 |
---|
Ausgänge
Anzahl der analogen Ausgänge | 4 |
---|---|
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Kurzschlussfest | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | aus Lastspannung |
Genauigkeit / Abweichungen
Messfehler [% vom Endwert] | < ± 0,3 |
---|
Schnittstellen
Übertragungsrate | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 300,5 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA 6; Vergussmasse: PU; Kontaktstifte: Messing vergoldet |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - PROFIBUS
Steckverbindung: M12; Codierung: B |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Anschluss | Steckverbindung: M12; Codierung: A |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
Steckverbindung: M8; Codierung: A |