AS-Interface Platinenmodul
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
AS-Interface Platinenmodul
AC2753
PCB 4DI 3DO T C A/B
- Für den Einbau in kleine Gehäuse, Schaltkästen und Bedienpanels
- Einfache und schnelle Verdrahtung mittels Schraubklemmen
- Besonders platzsparende Bauform
- Zur Einbindung mechanischer Schalter in AS-i Netzwerke
- AS-i Anschaltung für drei Befehls- und Meldegeräte
Einsatzbereich
Applikation | Einbaugehäuse |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 180; (ohne Sensoren: < 30 mA; Ein- und Ausgänge aktiv: < 180 mA) |
Schutzklasse | III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 0,15; (Summenstrom für alle Ein- und Ausgänge aus AS-i versorgt: 150 mA) |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 18...30; (DC) |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 150 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 3 |
Beschaltung | PNP |
Spannungsbereich DC [V] | 18...30; (DC) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 0,15 |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AS-i |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...55 |
---|---|
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 3.0 |
---|---|
Erweiterter Adressiermodus | ja |
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.A.E |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | A.E |
AS-i Zertifikat | 102401 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 68 |
---|---|
Montageart | Einbau in Aufbaugehäuse |
Abmessungen [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Werkstoffe | Gehäuse: PC vergossen |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: |