Passiver Spannungsverteiler
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
Passiver Spannungsverteiler
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
Einsatzbereich
Ausführung | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Applikation | Feldmontage |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|---|
Überstromerkennung | ja; (4400 mA ± 200 mA) |
Betriebsspannung [V] | 18...31,6 DC; (AS_i) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 4000; (AS-i) |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 4000; (AUX) |
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 4000; (US) |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 20...30 DC; (UA) |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 4000; (UA) |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) | ||||
Max. Höhe über NN [m] | 4000 | ||||
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 383,4 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 208 x 59,3 x 38,4 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA orange; Steckverbindungen: Messing vernickelt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | M12 |
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Power IN
AS-i Betrieb | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm |
---|
Elektrischer Anschluss - Power OUT
AS-i Betrieb 1...8 | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm |
---|