Einsatzbereich
Applikation |
AS-i ATEX-Modul |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] |
150 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] |
2 |
Watchdog integriert |
ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge |
2 |
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge |
PNP |
Sensorversorgung der Eingänge |
AS-i |
Spannungsversorgung [V] |
18...30; (über Flachkabel) |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] |
100 |
Eingangsstrom High [mA] |
6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] |
0...2 |
Schaltpegel High [V] |
> 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge |
ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge |
2 |
Beschaltung |
PNP |
Spannungsbereich DC [V] |
15...30; (nach PELV; über Flachkabel) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] |
1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kurzschlussfest |
ja |
Galvanisch entkoppelt |
ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-10...50 |
Schutzart |
IP 50 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 |
EMV |
|
MTTF [Jahre] |
192 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version |
2.11; 3.0 |
AS-i Adressierung |
Adressierbuchse |
Erweiterter Adressiermodus |
ja |
AS-i Master Profil |
M2; M3; M4 |
AS-i Profil |
S-B.A.E |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] |
B |
AS-i ID-Code [hex] |
A.E |
AS-i Zertifikat beantragt |
ja |
Belegung der Datenbits |
Datenbit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Eingang |
- |
- |
3 |
4 |
Buchse |
- |
- |
I-3/4 |
I-3/4 I-4 |
Pin |
- |
- |
4 |
2 4 |
Ausgang |
1 |
2 |
- |
- |
Buchse |
O-1/2 |
O-1/2 / O-2 |
- |
- |
Pin |
4 |
2 4 |
- |
- |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
239,5 |
Montageart |
AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar |
Werkstoffe |
PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Betrieb |
LED, grün |
Fehler |
LED, rot |
Funktion |
LED, gelb |
|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss |
Flachkabel |
Zubehör
Lieferumfang |
|
Zubehör optional |
Verschlusskappe: M12, E73004 |
Schlagschutz:, E7000A |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
Ein mechanischer Schutz muss realisiert werden. |
Sonst darf das Gerät nur zusammen mit dem Schlagschutz (E7000A) montiert werden. |
Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden: |
I-, I+, I-3/4, I-4 |
Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden. |
Eingänge und Ausgänge dürfen galvanisch nicht verbunden werden. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich |
Elektrischer Anschluss - Ausgänge
Anschluss |
Steckverbindung: M12 |
Elektrischer Anschluss - Eingänge
Anschluss |
Steckverbindung: M12 |