- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface E/A-Module
- Feldmodule mit Schnellmontagetechnik ClassicLine
- AC5226
AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
AC5226
ClassicLine 4AI C AUX IP67
AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
AC5226
ClassicLine 4AI C AUX IP67
- Einfache werkzeuglose Montage und Verdrahtung dank Schnellmontagetechnik
- Drei frei wählbare Ausrichtungen des Flachkabels
- Gut sichtbare leuchtstarke LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Robuste M12-Steckverbindungen für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 4 |
---|
Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 50 |
Verpolungsschutz | ja |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 2 |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 2000 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 4 |
---|
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge | AUX |
---|---|
Anzahl der analogen Eingänge | 4; (Anschluss von 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren) |
Analogeingang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Spannungsabfall über Bürde bei Nennspannung [V] | 10 |
Kurzschlussfestigkeit Analogeingänge | ja |
Auflösung Analogeingang | 12 bit |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit | 0,5; (% vom Messbereichsendwert; Toleranz unter Einfluss elektromagnetischer Störungen: < ± 1 % vom Messbereichsendwert) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 105 | ||||||
UL-Zulassung |
|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 |
---|---|
Erweiterter Adressiermodus | nein |
AS-i Master Profil | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 3.E |
AS-i Zertifikat | 123501 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 188 |
---|---|
Werkstoffe | PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich | |
Steckverbindung: M12; Codierung: A |