- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- Feldbus-Komponenten
- IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
- AL1010
IO-Link Master mit PROFIBUS-Schnittstelle
AL1010
IO-Link Master PL PB 8P IP67
IO-Link Master mit PROFIBUS-Schnittstelle
AL1010
IO-Link Master PL PB 8P IP67
- Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung
- Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Devices
Auslaufartikel
Einsatzbereich
Applikation | E/A-Module für den Feldeinsatz |
---|---|
Durchschleiffunktion | Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Schutzklasse | III |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Strombelastbarkeit je Port [A] | 1,6 |
---|
Strombelastbarkeit je Port [A] | 0,2 |
---|
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 12; (konfigurierbar) |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 12; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Schaltpegel High [V] | 15...30 |
Schaltpegel Low [V] | -3...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 200 |
Kurzschlussfest | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | 24 V DC |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; PROFIBUS |
---|
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Anzahl Ports Class A | 4 |
Anzahl Ports Class B | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 577 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Buchse: Messing vernickelt |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - PROFIBUS IN
X21 | Steckverbindung: M12; Codierung: B |
---|
Elektrischer Anschluss - PROFIBUS OUT
X22 | Steckverbindung: M12; Codierung: B; Dichtung: FKM |
---|
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
IO-Link Port Class A X01...X04 | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN
X31 | Steckverbindung: M12; Codierung: T |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT
X32 | Steckverbindung: M12; Codierung: T; Dichtung: FKM |
---|