E/A-Modul für mobile Arbeitsmaschinen
CR2016
R360/CabinetModule/32I/0
E/A-Modul für mobile Arbeitsmaschinen
CR2016
R360/CabinetModule/32I/0
- Dezentraler Anschluss von Sensoren und Aktuatoren
- Einsatz in Cockpit- oder Bedienkonsolensteuerungen von mobilen Arbeitsmaschinen
- Mit vielen multifunktional konfigurierbaren Ein- und Ausgängen
- Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...32 DC |
---|
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 32 |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 |
Eingänge
Anzahl der Frequenzeingänge | 4 |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 16 |
Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...32 |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 16 |
---|---|
Anzahl der PWM Ausgänge | 4 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Ein- / Ausgangsfunktionen |
---|
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 102 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 499,3 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 181 x 105 x 30 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
AMP-Crimp-Stecker: |