ISOBUS-Gateway
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
ISOBUS-Gateway
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- Sichere Kommunikation zwischen Anbaugerät und Zugmaschine
- Dynamische Sollwertregelung und Dokumentation über den TaskController (TC)
- Einfache Konfiguration über CODESYS mittels ISOBUS-Bibliotheken
- Schnelle und einfache Implementierung ohne zusätzliche Lizenzkosten
- Zertifiziert durch die AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 12...27 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 11...48 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN |
---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 2 |
Übertragungsrate | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Abschlusswiderstand | ja; (intern ; 120 Ohm; nicht deaktivierbar) |
Übertragungsrate | 250 kBaud |
---|---|
Interface | CAN Interface ISO 11783 |
Abschlusswiderstand | nein |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 184,95 |
---|---|
Montageart | Auf-/Einbau |
Abmessungen [mm] | 72 x 104 x 29 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA 12 schwarz |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Hardware
Prozessor | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Programmspeicher | 1,5 MB Flash |
Arbeitsspeicher | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - CAN
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - ISOBUS
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |