- Produkte
- CR3145
CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem
CR3145
MobileData 3G/GPS
CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Globale Datenübertragung über 2G / 3G-Mobilfunknetz
- Erfassen von Positionsdaten und Übertragung in die Cloud
- Sichere TLS Ende-zu-Ende-Kommunikation
- Sicheres Zwischenspeichern der Daten auch bei instabilen Funkverbindungen
- Anschluss an die Maschinensteuerung mittels CAN-Schnittstelle
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: CR3146 Produktvergleich: CR3145 / CR3146 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Auflösung | 16 Bit |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | CAN; USB; WLAN; Mobilfunk |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 250 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 1 |
---|
Eingänge
Anzahl der analogen Eingänge | 1 |
---|
Mess-/Einstellbereich
Auflösung | 16 Bit |
---|---|
Messbereich Beschleunigung [g] | ± 16 |
Messbereich Drehrate [°/s] | ± 250 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Messfehler [% vom Endwert] | 2 |
---|
Genauigkeit | ≤ 3 %; (Offset-Abweichung: ±3 °/s) |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | CAN; USB; WLAN; Mobilfunk |
---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 |
Anzahl der USB Schnittstellen | 1 |
Protokoll | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Version | ISO 11898-2/5 | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Frequenzband | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Steckertyp | Mirco-AB |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 213 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA schwarz |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Datenspeicher
Echtzeituhr | ja; mit Sleep- und Wakeup-Mode |
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|