- Produkte
- CR7021
Programmierbare Sicherheitssteuerung für mobile Arbeitsmaschinen
CR7021
R360/SafetyController/13849
Programmierbare Sicherheitssteuerung für mobile Arbeitsmaschinen
CR7021
R360/SafetyController/13849
- Für komplexe Steuerungsfunktionen in Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen
- Mit vielen multifunktional konfigurierbaren Ein- und Ausgangskanälen
- Leistungsfähige CAN-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Einsetzbar für sicherheitsrelevante Anwendungen
- E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen
Auslaufartikel
Alternativartikel: CR711S Produktvergleich: CR7021 / CR711S Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...32 DC |
---|
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 40 |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 40; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 24 |
Eingänge
Anzahl der Frequenzeingänge | 8 |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 40 |
Anzahl der analogen Eingänge | 8 |
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...32 |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 24 |
---|---|
Anzahl der PWM Ausgänge | 12 |
Anzahl der PWM-I Ausgänge | 8 |
Anzahl der H-Brücke Ausgänge | 2 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Ein- / Ausgangsfunktionen |
---|---|
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 2 |
---|---|
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 |
Sicherheitskennwerte
Entspricht den Anforderungen |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1578,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 153 x 43 x 241 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|