- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Steuerungen
- Steuerungen mit hohen Schutzanforderungen
- CR710S
ecomatController
CR710S
ecomatController/37
ecomatController
CR710S
ecomatController/37
- Leistungsfähige 32-Bit Triple-Core Controller mit großem Applikationsspeicher
- Zertifiziert als Sicherheitssteuerung mit CANopen-Safety-Unterstützung
- Skalierbare Ein- und Ausgänge für Standard- und Sicherheitsapplikationen
- Leistungsfähige CAN- und Ethernet-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS 3.5
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 400 |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 37 |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 20; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Eingänge
Anzahl der Frequenzeingänge | 8 |
---|---|
Anzahl der Widerstandseingänge | 4 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 20 |
Anzahl der analogen Eingänge | 8 |
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 |
Analogeingang Spannung [V] | 0...32 |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 16 |
---|---|
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Kurzschlussschutz | ja |
Anzahl der PWM Ausgänge | 16 |
Anzahl der PWM-I Ausgänge | 10 |
Anzahl der H-Brücke Ausgänge | 2 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Ein- / Ausgangsfunktionen |
---|---|
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
Schnittstellen
Anzahl der CAN Schnittstellen | 4 |
---|---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 |
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 |
Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; (in Verbindung mit entsprechendem Stecker) |
Sicherheitskennwerte
Entspricht den Anforderungen |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1546,3 |
---|---|
Montageart | Fläche |
Abmessungen [mm] | 219 x 47 x 203 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|