Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Einsatzbereich
Montage | Tragschiene TH35; gemäß EN 60715 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | nach SELV/PELV |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Eingangsspannung DC [V] | 19,2...30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC) [ms] | 10 |
Ruhestrom [mA] | 12 |
Anzahl Kanäle | 2 |
Nennstrom [A] | 1...10 |
Nennstrom (Fail Safe Element) [A] | 16 |
Ausgänge
Lastkapazität gesamt [mF] | 20 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...70 |
Schutzart | IP 20; (frontseitig) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 81,7 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||
---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Push-In Klemmen: |
---|
Diagramme und Kurven
Ausgangskennlinie
|
|
---|