Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Schaltabstand [mm] |
10 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft |
Vergoldete Kontakte |
Applikation |
Einfache Auswertung von rotierenden und linearen Bewegungen auf Sollwertunterschreitung; Blockieren |
Elektrische Daten
Nennspannung DC [V] |
10...36 |
Stromaufnahme [mA] |
< 15 |
Verpolungsfest |
ja |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
1 |
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
250 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] |
250 |
Kurzschlussfest |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
10 |
Schaltabstand einstellbar |
nein |
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [Imp/min] |
5...300 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor |
Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
Hysterese [% von Sr] |
10 |
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] |
15 |
Max. Bedämpfungsfrequenz [Imp/min] |
15000 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Mehrgang-Potentiometer |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
190 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Einbauart |
bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Gewindebezeichnung |
M30 x 1,5 |
Werkstoffe |
Messing spezialbeschichtet; PBT |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
50 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, grün |
|
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |