Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige berührungslose Überwachung der Drehzahl auf Sollwertunterschreitung
- 2 in 1: Drehzahlauswertung und Sensor in einem kompakten Gehäuse
- Einfache Einstellung des Schaltpunktes mittels Potentiometer
- Mit IO-Link zur Übertragung von Signalen und Diagnosedaten
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm] | 10 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Einsatzbereich
Applikation | Einfache Auswertung von rotierenden und linearen Bewegungen auf Sollwertunterschreitung; Blockieren |
---|
Elektrische Daten
Nennspannung DC [V] | 10...36 |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 22 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsfest | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 250 |
Kurzschlussfest | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 10 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | nein |
Realschaltabstand Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...8,1 |
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Messprinzip | induktiv |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 10 |
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] | 0...30 |
---|---|
Max. Bedämpfungsfrequenz [Imp/min] | 18000 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Mehrgang-Potentiometer oder IO-Link |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...60 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 656 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 322 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing spezialbeschichtet; PA; TPE-U |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|