Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige berührungslose Überwachung der Drehzahl auf Sollwertunterschreitung
- 2 in 1: Drehzahlauswertung und Sensor in einem kompakten Gehäuse
- Einfache Einstellung des Schaltpunktes mittels Teach-Taste
- Zum direkten Anschluss an eine SPS
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm] | 8 |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | Auswertung von rotierenden und linearen Bewegungen auf Sollwertunterschreitung; Blockieren |
Elektrische Daten
Nennspannung DC [V] | 10...36 |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: 250; Impulsausgang: 15) |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 8 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | nein |
Arbeitsabstand [mm] | 0...6 |
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Messprinzip | induktiv |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 10 |
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] | 0...15 |
---|---|
Max. Bedämpfungsfrequenz [Imp/min] | 18000 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Teach-Funktion |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -25...60 | |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||
---|---|---|---|
Hinweis zur ATEX-Gerätekennzeichnung |
|
||
EMV |
|
||
MTTF [Jahre] | 1051 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 177 |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT; TPE-U |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
bemerkungen
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|