Schaltnetzteil 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Schaltnetzteil 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannungstoleranz [%] | 10 |
Nennspannung AC [V] | 230 |
Eingangsspannungsbereich AC [V] | 200...240 |
Ausgangsspannung DC [V] | 24...28 |
Schutzklasse | I; (IEC 61140) |
Überspannungsschutz | ja; (< 34 V DC) |
Ausgangsspannung [V] | einstellbar; Ausgangsspannung gemäß SELV, PELV |
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung [A] | 5 |
Max. Ausgangsstrom bei max. Ausgangsspannung [A] | 4,3 |
Max. Ausgangsstrom kurzzeitig bei min. Ausgangsspannung [A] | 6 |
Max. Ausgangsstrom kurzzeitig bei max. Ausgangsspannung [A] | 5,1 |
Ausgangsleistung (dauerhaft) [W] | 120 |
Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Anzahl Ausgangsstromkreise | 1 |
Max. Restwelligkeit [mV] | 100 |
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Externe Eingangsabsicherung | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Derating [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Rückspeisefestigkeit [V] | 35 |
Ausgänge
Kurzschlussfest | ja |
---|---|
Überlastfest | ja |
Überlastverhalten | Ausgangsstrom konstant |
Parallelschaltung von Ausgängen möglich | nein |
Serienschaltung von Ausgängen möglich | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Schutzart | IP 20; (EN 60529) | |
Verschmutzungsgrad | 2; (IEC 62103: leitfähige Verschmutzung nicht zulässig) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||
Schockfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 372,5 |
---|---|
Montageart | Tragschiene; (TH35 (EN 60715)) |
Abmessungen [mm] | 124 x 39 x 129 |
Werkstoffe | PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Schraubklemmen: |
---|
Diagramme und Kurven
Blockdiagramm
|
|
---|
Ausgangskennlinie
|
|
---|
Kennlinie für Wirkungsgrad / Verlustleistung
|
|
---|
Kennlinie für Derating
|
|
---|
Kennlinie für Netzausfallüberbrückungszeit
|
|
---|